ZHCSYC9A May 2025 – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
图 9-12 显示了器件控制环路的简化模型。它可用于帮助确定降压稳压器系统的频率响应和瞬态响应。该简化模型由运算跨导误差放大器 (OTA)、功率级、外部反馈和外部补偿组成。这个模型中并未显示斜率补偿的影响。有关误差放大器和功率级的更多信息,请参阅后续部分(分别在节 9.3.9.1和节 9.3.9.2)。