ZHCSYB9B October   2003  – December 2025 SN74CB3T3257

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性 85C
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用性能曲线图
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1.      相关文档
      2. 9.1.1 接收文档更新通知
      3. 9.1.2 支持资源
      4. 9.1.3 静电放电警告
      5. 9.1.4 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
信号输入 (VIS) 和输出 (V OS)
VCC V VI/o V 或 Ii 或 VIN IO mA 或 Vo 或 VIN TA
rON
导通状态开关电阻 2.3,2.5V 时的典型值 VI = 0V IO = 24mA -40°C 至 +85°C 5 8 Ω
rON
导通状态开关电阻 2.3,2.5V 时的典型值 VI = 0V IO = 16mA -40°C 至 +85°C 5 8 Ω
rON
导通状态开关电阻 3,3.3V 时的典型值 VI = 0V IO = 64mA -40°C 至 +85°C 5 7 Ω
rON
导通状态开关电阻 3,3.3V 时的典型值 VI = 0V IO = 32mA -40°C 至 +85°C 5 7 Ω
Ioff 关断状态开关漏电流 0 VI = 0V 0 ≤ VO ≤ 5.5V -40°C 至 +85°C -10 10 µA
Ioz 关断漏电流 3.6 VI = 0V、Vin = Vcc 或 GND 0 ≤ VO ≤ 5.5V -40°C 至 +85°C -10 10 µA
II 导通状态开关漏电流 3.6 VI = Vcc-0.7 至 5.5V VIN = VCC 或 GND -40°C 至 +85°C -20 20 µA
II 导通状态开关漏电流 3.6 VI = 0.7 至 Vcc-0.7 VIN = VCC 或 GND -40°C 至 +85°C -40 µA
III 导通状态开关漏电流 3.6 VI = 0 至 0.7V VIN = VCC 或 GND -40°C 至 +85°C -5 5 µA
IIN 控制输入电流 3.6 Vcc ≤ VIN ≤ 5.5 或 Vin = 0V -40°C 至 +85°C -10 10 µA
ICC 电源电流 3.6 VI = VCC 或 GND,IO = 0 VIN = VCC 或 GND -40°C 至 +85°C 20 µA
ICC 电源电流 3.6 VI = 5.5V,Ii/o = 0 VIN = VCC 或 GND -40°C 至 +85°C 20 µA
ΔICC 以控制输入为基准的静态器件电流 3V 至 3.6V VIN = Vcc 至 0.6V 在 0/VCC 时的其他输入 -40°C 至 +85°C 300 µA
CI 控制输入电容
3.3 VIN = Vcc 或 GND 25°C 3 pF
Cio(off) A 端口:开关输入/输出电容 3.3 VI = 5.5V、3.3V、0V VIN = 0/Vcc 时,开关关断 25°C 8 pF
Cio(on) A 端口:开关输入/输出电容 3.3 VI = 5.5V 或 3.3V VIN = 0/Vcc 时,开关接通 25°C 6 pF
Cio(on) A 端口:开关输入/输出电容 3.3 VI = 0V VIN = 0/Vcc 时,开关接通 25°C 16 pF
Cio(off) B 端口:开关输入/输出电容 3.3 VI = 5.5V、3.3V、0V VIN = 0/Vcc 时,开关关断 25°C 5 pF
Cio(on) B 端口:开关输入/输出电容 3.3 VI = 5.5V 或 3.3V VIN = 0/Vcc 时,开关接通 25°C 4 pF
Cio(on) B 端口:开关输入/输出电容 3.3 VI = 0V VIN = 0/Vcc 时,开关接通 25°C 16 pF
Vik 钳位电压 3 II = -18mA -40°C 至 +85°C -1.2 V