ZHCSYB9B October 2003 – December 2025 SN74CB3T3257
PRODUCTION DATA
反射和匹配问题与环路天线理论密切相关,但两者之间存在显著差异,故而需要独立于该理论框架外进行探讨。当 PCB 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此某些布线必须拐角。图 8-3 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例(理想)保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。