ZHCSYB6C June   2004  – May 2025 UA78M-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:UA78M33Q(旧和新芯片)
    6. 5.6 电气特性:UA78M05Q(旧和新芯片)
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电流限值
      2. 6.3.2 压降电压 (VDO)
      3. 6.3.3 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入和输出电容器要求
        2. 7.2.2.2 功率耗散 (PD)
        3. 7.2.2.3 估算结温
        4. 7.2.2.4 外部电容器要求
        5. 7.2.2.5 过载恢复
        6. 7.2.2.6 反向电流
        7. 7.2.2.7 极性反转保护
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性:UA78M33Q(旧和新芯片)

规格条件为:TJ = 25°C、VI = 8V、CIN = 0.33µF、COUT = 0.1µF 和 IO = 350mA(除非另有说明)
参数 测试条件(1) 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压 VI = 8V 至 20V,IO = 5mA 至 350mA 3.2 3.3 3.4 V
TJ = 全范围 仅限非 M3 版本 3.1 3.3 3.5
TJ = -40°C 至 125°C 仅限 M3 版本 3.1 3.3 3.5
输出电压线路调整 IO = 200mA、VIN = 5.3 V 至 25V 仅限非 M3 版本 9 100 mV
仅限 M3 芯片版本 28 50
IO = 200mA、VIN = 8 V 至 25V 仅限非 M3 版本 3 50
仅限 M3 芯片版本 9 20
纹波抑制 VI = 8V 至 18V,f = 120Hz IO = 100mA,TJ = 全范围 仅限非 M3 版本 62 dB
IO = 100mA,TJ = –40°C 至 125°C 仅限 M3 版本 57
IO = 300mA 仅限非 M3 版本 62 80
仅限 M3 版本 56 62
输出电压负载调整率 VI = 8V,IO = 5mA 至 500mA 仅限非 M3 版本 20 100 mV
仅限 M3 版本 20 40
输出电压的温度系数 IO = 5mA TJ = 全范围 仅限非 M3 版本 -1 mV/°C
TJ = -40°C 至 125°C 仅限 M3 版本 -1
输出噪声电压 f = 10Hz 至 100kHz,TJ = 25°C 仅限非 M3 版本 40 200 µV
仅限 M3 版本 80 200
压降电压 仅限非 M3 版本 2.0 V
仅限 M3 版本 2.0
偏置电流 仅限非 M3 版本 4.5 6 mA
仅限 M3 版本 3.5 4.5 6
偏置电流变化 VI = 8V 至 25V,IO = 200mA TJ = 全范围 仅限非 M3 版本 0.8 mA
TJ = -40°C 至 125°C 仅限 M3 版本 0.8
IO = 5mA 至 350mA TJ = 全范围 仅限非 M3 版本 0.5
TJ = -40°C 至 125°C 仅限 M3 版本 0.5
短路输出电流 VI = 35V 仅限非 M3 版本 300 mA
VI = 30V 仅限 M3 版本 400
峰值输出电流 仅限非 M3 版本 700 mA
仅限 M3 版本 735
所有特性都是在输入端使用 0.33µF 电容器并在输出端使用 0.1µF 电容器时测量的。必须单独考虑热效应。脉冲测试技术保持 TJ 尽可能接近 TA。必须单独考虑热效应。