ZHCSYB6C June 2004 – May 2025 UA78M-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | UA78M33(仅限非 M3 版本) | 5.3 | 25 | V | |
| UA78M33(仅限 M3 版本) | 5.3 | 30 | ||||
| UA78M05(仅限非 M3 版本) | 7 | 25 | ||||
| UA78M05(仅限 M3 版本) | 7 | 30 | ||||
| CIN(2) | 输入电容器(3) | 0.33 | µF | |||
| COUT(2) | 输出电容器(4) | 0.1 | 470 | µF | ||
| IO | 输出电流 | 500 | mA | |||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||