ZHCSYA0 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
OPA810-Q1 器件是典型的电压反馈放大器,每个通道都具有两个高阻抗输入和一个低阻抗输出。标准应用电路(详见 图 8-1 和 图 8-2)包括非反相和反相增益配置。每个配置的直流工作点均由参考电压 VREF 进行电平位移,在单电源供电运行时,该参考电压通常被设置为中间电源。VREF 通常在双电源应用中设置为接地。
方程式 1 显示了非反相配置中放大器的闭环增益。
方程式 2 显示了反相配置中放大器的闭环增益。