ZHCSY99 May 2025 TRF1305A1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流性能 | |||||||
| VOD-MAX | 最大差分输出电压 | f = 1GHz | 4 | VPP | |||
| 压摆率 | 2V VO 阶跃,直流耦合, VS+ = 2.5V,VS–= –2.5V |
25 | kV/µs | ||||
| 输出差分失调电压 | ±3 | mV | |||||
| 过驱动恢复时间 | 直流耦合,VS+ = 2.5V,VS–= –2.5V,从每个 SE 输出的 2 倍过驱到每个输出电压稳定至 <±50mV | 6 | ns | ||||
| 共模 | |||||||
| VICM | 输入共模电压 | 默认范围(1) | VS– + 1.5 | VS– + 3.5 | V | ||
| VOCM | 输出共模电压 | VS– + 2 | VS– + 3 | V | |||
| 来自 VOCM 电压的输出共模失调电压 | -20 | 20 | mV | ||||
| 阻抗 | |||||||
| ZIN-SE | 单端输入阻抗 | S2D,INP 引脚,在 INM 引脚上端接 50Ω 电阻 | 45.8 | Ω | |||
| ZIN-DIFF | 差分输入阻抗 | D2D,面向器件引脚 | 13.5 | Ω | |||
| D2D,面向 RIN_SH,请参阅 图 8-7 | 59.7 | ||||||
| ZO-DIFF | 差分输出阻抗 | f = 近直流 | 8 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IQA | 有源静态电流 | 99 | mA | ||||
| IQPD | 关断静态电流 | 14 | mA | ||||
| 断电 | |||||||
| VPD_Hi | PD 引脚逻辑高电平 | 以 GND 为基准,请参阅 节 6.1 | 1.35 | V | |||
| VPD_Lo | PD 引脚逻辑低电平 | 以 GND 为基准,请参阅 节 6.1 | 0.3 | V | |||
| IPD_Bias | PD 偏置电流(PD 引脚上的电流) | PD = 高电平(1.8V 逻辑) | 10.5 | 15 | µA | ||
| PD = 高电平(3.3V 逻辑) | 19 | 30 | |||||
| tON | 导通时间 | S2D,直流耦合,VS+= 2.5V,VS–= –2.5V,从 50% VPD 转换至 90% 射频输出 | 25 | ns | |||
| tOFF | 关断时间 | S2D,直流耦合,VS+= 2.5V,VS–= –2.5V,从 50% VPD 转换至 10% 射频输出 | 20 | ns | |||