ZHCSY99 May 2025 TRF1305A1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | |||||||
| SSBW | 小信号带宽 (3dB) | 每个输入端的 PIN = –20dBm | 5.7 | GHz | |||
| 小信号带宽 (1dB) | 每个输入端的 PIN = –20dBm | 5 | |||||
| LSBW | 大信号带宽 (3dB) | 差分 PIN = –8dBm | 5.7 | GHz | |||
| 大信号带宽 (1dB) | 差分 PIN = –8dBm | 5 | |||||
| Sdd21 | 功率增益 | f = 500MHz | 15 | dB | |||
| f = 4GHz | 15.5 | ||||||
| 不同温度下的增益变化 | f = 4GHz,TA = –40℃ 至 +85℃ | 1.5 | dB | ||||
| Sdd11 | 输入回波损耗 | f = 10MHz 至 5GHz | -12 | dB | |||
| Sdd12 | 反向隔离 | f < 5GHz(器件启用) | -27 | dB | |||
| OP1dB | 输出 1dB 压缩点 | f = 500MHz | 15.5 | dBm | |||
| f = 1GHz | 15.8 | ||||||
| f = 2GHz | 15.2 | ||||||
| f = 3GHz | 14.2 | ||||||
| f = 4GHz | 12.2 | ||||||
| f = 5GHz | 9.9 | ||||||
| HD2 | 二阶谐波失真 | VO = 2VPP | f = 500MHz | -83 | dBc | ||
| f = 1GHz | -67 | ||||||
| f = 2GHz | -61 | ||||||
| f = 3GHz | -57 | ||||||
| f = 4GHz | -57 | ||||||
| HD3 | 三阶谐波失真 | VO = 2VPP | f = 500MHz | -70 | dBc | ||
| f = 1GHz | -63 | ||||||
| f = 2GHz | -63 | ||||||
| f = 3GHz | -50 | ||||||
| f = 4GHz | -46 | ||||||
| OIP2 | 输出二阶截点 | PO = 1dBm/子载波, 2MHz 间隔 |
f = 500MHz | 85 | dBm | ||
| f = 1GHz | 68 | ||||||
| f = 2GHz | 62 | ||||||
| f = 3GHz | 58 | ||||||
| f = 4GHz | 59 | ||||||
| f = 5GHz | 55 | ||||||
| OIP3 | 输出三阶截取点 | PO = 1dBm/子载波, 2MHz 间隔 |
f = 500MHz | 45 | dBm | ||
| f = 1GHz | 41 | ||||||
| f = 2GHz | 33 | ||||||
| f = 3GHz | 29 | ||||||
| f = 4GHz | 22.5 | ||||||
| f = 5GHz | 19 | ||||||
| NF | 噪声系数 | f = 500MHz | 7 | dB | |||
| f = 1GHz | 7.5 | ||||||
| f = 2GHz | 9 | ||||||
| f = 3GHz | 10.3 | ||||||
| f = 4GHz | 11.6 | ||||||
| f = 5GHz | 12.3 | ||||||
| NSD | 输出噪声频谱密度 | f = 500MHz | -152 | dBm/Hz | |||
| f = 1GHz | -151.4 | ||||||
| f = 2GHz | -149.3 | ||||||
| f = 3GHz | -147.8 | ||||||
| f = 4GHz | -146.8 | ||||||
| f = 5GHz | -147.9 | ||||||