ZHCSY92A May 2025 – May 2026 TPS60800-Q1
PRODUCTION DATA
在短时间内,当施加输入电压但逆变器尚未工作时,输出电容器会由负载充电至正电压。为防止输出拉至 GND 以上,必须在输出端并联一个肖特基二极管。该二极管的功能集成在 TPS60800-Q1 器件中,可提供明确的启动性能并节省布板空间。
串联灌电流器件和二极管可以估算典型现代运算放大器的行为。图 7-2 显示在给定电压下流入该典型负载的电流。TPS60800-Q1 器件经过优化,可在这些负载下启动。