ZHCSY77 April   2025

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件命名规则
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
    3. 6.3 接收文档更新通知
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
    6. 6.6 静电放电警告
    7. 6.7 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

说明

TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,具有用于 400V 和 800V 直流链路电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成式高压电阻梯消除对大型电阻梯的需求。此器件的 SENSE 引脚可以直接连接到 400V 或 800V 汽车电池系统和直流链路,用于持续监控过压 (OV)、欠压 (UV) 和低欠压 (LUV) 条件。TPS371K-Q1 提供 CTS,用于高噪声环境中的可编程干扰抑制。

TPS371K-Q1 具有用于电源电压测量的集成高速缓冲器 VSENSE。缓冲器具有低输出阻抗,可直接驱动 ADC 输入。VSENSE 是按比例降低的 SENSE 引脚输入电压。

电压监控器和集成缓冲器的组合可实现最小的信号链尺寸,用于直接监控 400V 和 800V 系统。这种组合还可实现冗余数字和模拟常开型电压故障的监控。

TPS371K-Q1 采用 12.8mm × 7.4mm SOIC 15 引脚封装。TPS371K-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。

器件信息
器件型号封装 (1)本体尺寸(标称值)(2)
TPS371K-Q1SOIC (15) (DFX)

12.8mm × 7.4mm

如需了解封装详细信息,请参阅数据表末尾的机械制图附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS371K-Q1 典型应用电路可调版本典型应用电路可调版本
TPS371K-Q1 典型应用电路固定版本典型应用电路固定版本