ZHCSY77 April   2025

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件命名规则
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
    3. 6.3 接收文档更新通知
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
    6. 6.6 静电放电警告
    7. 6.7 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 以功能安全合规型为目标(预发布)
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
  • 400V 和 800V BMS 以及直流链路的过压和欠压故障监控器
    • 1% 过压和欠压输出
    • 快速检测时间 (<5μs) 有助于最大程度地缩短系统容错时间间隔
    • 30V 至 60V 低 UV 输出
  • 器件灵活性可满足设计要求
    • 用户可选的可调节过压和欠压阈值
    • 基于电容器的用户可编程干扰抑制和置为无效延迟
  • 用于 ADC 监控的集成缓冲器
    • 检测引脚按比例降低的高精度电压(最大值为 0.35%)
    • VSENSE 引脚可直接驱动高速 ADC 输入
  • 专为安全应用设计(预发布)
    • 输出闩锁功能有助于使系统进入安全状态
    • 内置自检可监测器件功能并增强系统保护