ZHCSY75B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唤醒时间 | ||||||
| tWAKE, SLEEP | 从 SLEEP0 到运行的唤醒时间 (1) | 1.4 | us | |||
| 从 SLEEP1 到运行的唤醒时间 (1) | 1.6 | |||||
| 从 SLEEP2 到运行的唤醒时间 (1) | 2.2 | |||||
| tWAKE, STOP | 从 STOP0 到运行的唤醒时间(SYSOSC 启用)(1) | 8 | us | |||
| 从 STOP1 到运行的唤醒时间(SYSOSC 启用)(1) | 10 | |||||
| 从 STOP2 到运行的唤醒时间(SYSOSC 禁用)(1) | 10 | |||||
| tWAKE, STANDBY | 从 STANDBY0 到运行的唤醒时间 (1) | 11.4 | us | |||
| 从 STANDBY1 到运行的唤醒时间 (1) | 11.4 | |||||
| tWAKEUP, SHDN | 从关断到运行的唤醒时间 (2) | 快速启动启用 | 285 | us | ||
| 快速启动禁用 | 315 | |||||
| 异步快速时钟请求时序 | ||||||
| tDELAY, SLEEP | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 SLEEP1 | 0.34 | us | ||
| 模式为 SLEEP2 | 0.94 | |||||
| tDELAY, STOP | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STOP0 | 0.1 | us | ||
| 模式为 STOP1 | 2.4 | |||||
| 模式为 STOP2 | 0.9 | |||||
| tDELAY, STANDBY | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STANDBY0 | 3 | us | ||
| 模式为 STANDBY1 | 3.1 | |||||
| 启动时序 | ||||||
| tSTART, RESET | 器件从复位/上电开始的冷启动时间 (3) | 快速启动启用 | 300 | us | ||
| 快速启动禁用 | 350 | |||||
| NRST 时序 | ||||||
| tRST, BOOTRST | NRST 引脚上用于生成 BOOTRST 的脉冲长度 | ULPCLK≥4MHz | 1.5 | us | ||
| ULPCLK=32kHz | 29 | |||||
| tRST, POR | NRST 引脚上用于生成 POR 的脉冲长度 | 1 | s | |||