ZHCSY75B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | RHB 引脚 | ZAW 引脚 | YCJ 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 | PN 引脚 | PZ 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK_OUT | O | 来自 PMCU 的 CLK_OUT 数字时钟输出 | 11、13、14、18、26、31 | A3、B2、B7、C9、E7、G9、H2、K8 | A3、B3、B5、D2、F5、G2 | 13、17、18、29、40、47、5 | 13、17、18、29、40、47、5 | 18、31、39、49、55、56、63、7 | 17、23、28、35、43、62、7、79 | 22、28、33、45、53、7、77、99 |
| FCC_IN | I | 频率时钟计数器 (FCC) 输入信号 | 1、11、16、20、9 | A8、B1、B7、C1、D3、H7、J10 | A5、B2、C5、D2、F1 | 1、11、13、27、31 | 1、11、13、27、31 | 27、28、33、45、49、5、9 | 1、13、17、41、45、75、76 | 1、18、22、51、55、95、96 |
| HFCLK_IN | I | 高频时钟数字时钟输入信号 | 10、12 | A9、C8、D10 | A2、C3 | 12、14、16 | 12、14、16 | 46、50、54 | 14、18、22 | 19、23、27 |
| HFXIN | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 9 | A8 | B2 | 11 | 11 | 45 | 13 | 18 |
| HFXOUT | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 10 | A9 | A2 | 12 | 12 | 46 | 14 | 19 |
| LFCLK_IN | I | 低频时钟数字时钟输入信号 | 8 | A7 | A1 | 10 | 10 | 44 | 12 | 17 |
| LFXIN | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 7 | A6 | B1 | 9 | 9 | 43 | 11 | 16 |
| LFXOUT | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 8 | A7 | A1 | 10 | 10 | 44 | 12 | 17 |
| ROSC | A | SYSOSC 频率校正环路 (FCL) 外部电阻器信号 | 6 | A5 | C1 | 8 | 8 | 42 | 10 | 15 |