ZHCSY74A May 2023 – February 2026 DRV8334-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电源电压 | PVDD 完整器件功能。仅在 PVDD 从更高 PVDD 降至 4.5V 时运行。启动所需最小 PVDD 为 4.85V |
4.5 | 60 | V | |
| VVM | 用于逻辑运算的电源电压 | 电池电压从启动所需的最低 PVDD 下降(在器件从完全功能状态进入电池启动期间)后,PVDD、逻辑运算和 SPI 正常工作 | 4.0 | 60 | V | |
| VVDRAIN | 高侧 MOSFET 漏极电压 | VDRAIN,保持完整功能 | 4.5 | 60 | V | |
| VVDRAIN | 高侧 MOSFET 漏极电压 | VDRAIN,功能受限(VDS 监控)。 GVDD、TCP/VCP、BST 和栅极驱动器正常运行。 | 0 | 60 | V | |
| VBST | 以 SHx 为基准的自举引脚电压 | nSLEEP = 高电平,PWM 开关和栅极驱动器正常运行 (1) | 3.9 | 20 | V | |
| IVCP | VCP 外部负载 | VCP,PVDD < 8V | 3 | mA | ||
| IVCP | VCP 外部负载 | VCP,PVDD > 8V | 5 | mA | ||
| VIN | 逻辑输入电压 | DRVOFF、INHx、INLx | 0 | 5.5 | V | |
| VIN | 逻辑输入电压 | nSLEEP, | 0 | 60 | V | |
| VIN | 逻辑输入电压 | SCLK、SDI、nSCS | 0 | 5.5 | V | |
| VOD | 开漏上拉电压 | nFAULT | 5.5 | V | ||
| IOD | 开漏输出上拉电阻器 | nFAULT | 5 | KΩ | ||
| IOD | 开漏输出电流 | SDO、PHC 和直流状态 | -1 | mA | ||
| IGS | 总平均栅极驱动电流(低侧和高侧相结合) | IGHx。IGLx | 50 | mA | ||
| VVREF | 电流检测放大器基准电压 | VREF | 3 | 5.5 | V | |
| VSL | SLx 的直流电压 | SLx 引脚,直流状态 | -2 | 2 | V | |
| VCM_CSA | 电流检测输入共模电压 | SP、SN | -2 | 2 | V | |
| TA | 工作环境温度 | 工作环境温度 DRV8334Q 器件型号 |
-40 | 125 | °C | |
| TA | 工作环境温度(等级 0) | 工作环境温度 DRV8334E 器件型号 | -40 | 150 | °C | |
| TJ | 工作结温 | 工作结温 DRV8334Q 器件型号 |
-40 | 150 | °C | |
| TJ | 工作结温(等级 0) | 工作结温 DRV8334E 器件型号 | -40 | 175 | °C | |