ZHCSY67A April   2025  – February 2026 CC3350MOD , CC3351MOD

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚说明
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    7. 6.7  WLAN 性能:5GHz 接收器特性
    8. 6.8  WLAN 性能:5GHz 发送器功率
    9. 6.9  低功耗蓝牙性能:接收器特性
    10. 6.10 低功耗蓝牙性能:发送器特性
    11. 6.11 电流消耗:2.4GHz WLAN 静态模式
    12. 6.12 电流消耗:5GHz WLAN 静态模式
    13. 6.13 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    14. 6.14 电流消耗:5GHz WLAN 用例
    15. 6.15 电流消耗:低功耗蓝牙静态模式
    16. 6.16 电流消耗:低功耗蓝牙用例
    17. 6.17 电流消耗:器件模式
    18. 6.18 时序和开关特性
      1. 6.18.1 电源时序
      2. 6.18.2 时钟规格
        1. 6.18.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.18.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    19. 6.19 接口时序特性
      1. 6.19.1 SDIO 时序规格
        1. 6.19.1.1 SDIO 计时示意图:默认速度
        2. 6.19.1.2 SDIO 计时示意图:高速
      2. 6.19.2 SPI 时序规格
        1. 6.19.2.1 SPI 时序图
        2. 6.19.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.19.3 UART 4 线接口
        1. 6.19.3.1 UART 时序参数
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 WLAN 特性
    2. 7.2 低功耗蓝牙特性
  9. 8 器件认证
    1. 8.1 FCC 认证和声明
    2. 8.2 IC/ISED 认证和声明
    3. 8.3 ETSI/CE
    4. 8.4 MIC 认证
    5. 8.5 面向最终用户的手册信息
    6. 8.6 模块标识
      1. 8.6.1 测试等级
  10. 9 应用信息
    1. 9.1 应用、实施和布局
    2. 9.2 典型应用 - CC335xMOD 参考设计
    3. 9.3 设计建议
      1. 9.3.1 总体布局建议
      2. 9.3.2 CC335xMOD 射频布局建议
      3. 9.3.3 散热板建议
    4. 9.4 烘烤和 SMT 建议
      1. 9.4.1 烘烤建议
      2. 9.4.2 SMT 建议
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件命名规则样板文件
    3. 10.3 工具与软件
    4. 10.4 文档支持
    5. 10.5 支持资源
    6. 10.6 商标
    7. 10.7 静电放电警告
    8. 10.8 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

特性

主要特性

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD 提供低功耗蓝牙® 5.4
  • 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套模块
  • 集成了 2.4GHz 和 5GHz PA,适用于输出功率高达 +18.3dBm 的完整无线系统
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 监管认证
    • FCC: Z64-CC33DBMOD
    • IC/ISED: 461I-CC33DBMOD
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC): 201-250530(测试等级:51)、201-250531(测试等级:50)
  • 基于 CC3351 QuickTrack 认证芯片组
  • 符合蓝牙控制器子系统标准
扩展特性

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz 和 5GHz、20MHz,单空间流
    • 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
    • 目标唤醒时间 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和基于触发器的传输,可提高效率
    • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
    • 出色的互操作性
    • 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
  • 低功耗蓝牙 5.4
    • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
    • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
    • 与 Wi-Fi 共享同一 RF 链和天线的内部共存机制
  • 增强的安全性
    • 安全主机接口
    • 固件身份验证
    • 防回滚保护
  • 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
  • 可选天线分集或选择
  • 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
  • 时钟源

    • 40MHz XTAL 快速时钟(集成在模块中)
    • 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
  • 小封装尺寸
    • 易于设计,采用 65 引脚 11mm × 11mm LGA 封装,间距为 0.65mm