ZHCSY66 April   2025 TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  电源电流
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    11. 5.11 开关特性:Tsk,TMAX
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      3. 7.3.3 VCC 断开
      4. 7.3.4 过压容限输入
      5. 7.3.5 无干扰电源定序
      6. 7.3.6 负钳位二极管
      7. 7.3.7 完全可配置的双轨设计
      8. 7.3.8 支持高速转换
      9. 7.3.9 交流噪声抑制
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 法规要求
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) (2) (3)
最小值 典型值 最大值 单位
VCCA 电源电压 A — 相对于 GNDA 1.71 5.5 V
VCCB 电源电压 B — 相对于 GNDB 1.71 5.5 V
VGNDA 至 VGNDB GNDA 和 GNDB 之间的电压 -10 10 V
IOH 高电平输出电流 VCCO = 1.71V -4.5 mA
VCCO = 2.3V -8
VCCO = 3V -10
VCCO = 4.5V -12
IOL 低电平输出电流 VCCO = 1.71V 4.5 mA
VCCO = 2.3V 8
VCCO = 3V 10
VCCO = 4.5V 12
VI 输入电压 — 相对于 GNDx 0 5.5 V
VO 输出电压 — 相对于 GNDx 0 VCCO V
TA 自然通风条件下的工作温度范围 -40 125 °C
VCCI 是与输入端口相关的 VCC
VCCO 是与输出端口相关的 VCC
该器件的所有控制输入和数据 I/O 都采用弱下拉电阻,以确保当器件外部未定义时线路不会悬空。这些弱下拉电阻的输入漏电流由“电气特性”下指定的 II 规格定义。