ZHCSY66 April 2025 TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1
ADVANCE INFORMATION
除非另有说明,否则发生器可提供具有以下特性的所有输入脉冲:

| 参数 | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | 传播(延迟)时间 | 1.71V 至 5.5V | 10kΩ | 15pF | 开路 | 不适用 |
| ten,tdis | 启用时间,禁用时间 | 1.71V 至 2.7V | 10kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.15V |
| 3.0V 至 5.5V | 10kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.3V | ||
| ten,tdis | 启用时间,禁用时间 | 1.71V 至 2.7V | 10kΩ | 15pF | GND | 0.15V |
| 3.0V 至 5.5V | 10kΩ | 15pF | GND | 0.3V | ||