ZHCSY64B October   1996  – April 2025 OPA2237 , OPA237

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 OPA237 热性能信息
    4. 5.4 OPA2237 热性能信息
    5. 5.5 VS = 2.7V 时的电气特性 
    6. 5.6 VS = 5V 时的电气特性 
    7. 5.7 VS = 30V 时的电气特性 
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 工作电压
      2. 6.1.2 输出电流和稳定性
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 应用曲线
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

VS = 2.7V 时的电气特性 

在 TA = 25°C、VO = VS / 2、RL = 10kΩ 且连接至 VS / 2 的条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 VCM = 1V ±250 ±950 µV
dVOS/dT 输入偏移电压漂移 TA = -40°C 至 +85°C ±2 ±7.5 µV/°C
PSRR 电源抑制比 2.7V < VS < 36V 10 30 µV/V
通道隔离(双通道) 0.5 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 (1) VCM = 1V -10 -40 nA
IOS 输入失调电流(1) VCM = 1V ±0.5 ±10 nA
噪声
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 1 µVPP
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz 28 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 60 pA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压 (V–) – 0.2 (V+) – 1.5 V
CMRR 共模抑制比 VCM = (V–) – 0.2V 至 (V+) – 1.5V 71 85 dB
输入阻抗
ZIN 输入阻抗 差分 5 || 4 MΩ || pF
共模 5 || 2 TΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VO = 0.55V 至 1.7V 75 88 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 1.2 MHz
SR 压摆率 G = 1 0.45 V/µs
tS 趋稳时间 G = –1,CL = 100pF,1V 阶跃 0.1% 5 µs
0.01% 8
输出
VO 电压输出 RL = 100kΩ 至 V– 正电源轨 (V+) – 1 (V+) – 0.75 V
负电源轨 (V–) + 0.001 (V–) + 0.05
RL = 100kΩ 正电源轨 (V+) – 1 (V+) – 0.75
负电源轨 (V–) + 0.02 (V–) + 0.06
RL = 10kΩ 正电源轨 (V+) – 1 (V+) – 0.75
负电源轨 (V–) + 0.2 (V–) + 0.3
ISC 短路电流 拉电流 7 mA
灌电流 -10
CL 容性负载驱动 请参阅典型特性
电源
IQ 每个放大器的静态电流 150 350 µA
由设计和处理指定的输入偏置电流。