ZHCSY64B October 1996 – April 2025 OPA2237 , OPA237
PRODUCTION DATA
OPA237 系列运算放大器采用单电源(2.7V 至 36V)或双电源(±1.35V 至 ±18V)供电,具有出色性能。大多数特性在整个工作电压范围内保持不变。“典型特性” 中显示了随工作电压变化而显著变化的参数。可使用 2.7V、5V 和 ±15V 电源针对规格进行量产测试。