ZHCSY64B October   1996  – April 2025 OPA2237 , OPA237

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 OPA237 热性能信息
    4. 5.4 OPA2237 热性能信息
    5. 5.5 VS = 2.7V 时的电气特性 
    6. 5.6 VS = 5V 时的电气特性 
    7. 5.7 VS = 30V 时的电气特性 
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 工作电压
      2. 6.1.2 输出电流和稳定性
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 应用曲线
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VS 电源电压,VS = (V+) – (V–) 36 V
信号输入引脚 电压 共模 (V–) – 0.7 (V+) + 0.7 V
差分 -0.7 +0.7
电流 ±10 mA
ISC 输出短路(2) 持续
TA 工作温度 -55 125 °C
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -55 125 °C
超出绝对最大额定值 的运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出建议运行条件的其他条件下正常运行。如果在建议运行条件以外,但在绝对最大额定值范围以内使用,器件可能无法完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能与性能,并且可能缩短器件寿命。
接地短路,每个封装对应一个放大器。