ZHCSY57 April   2025 TPS1212-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、GATE、BST、SRC)
      2. 8.3.2 容性负载驱动
        1. 8.3.2.1 使用低功耗旁路 FET(G 驱动器)为负载电容器充电
        2. 8.3.2.2 使用主 FET(GATE 驱动)栅极压摆率控制
      3. 8.3.3 过流和短路保护
        1. 8.3.3.1 I2t 过流保护
          1. 8.3.3.1.1 具有自动重试功能的 I2t 过流保护
          2. 8.3.3.1.2 采用闭锁配置的 I2t 过流保护
        2. 8.3.3.2 短路保护
      4. 8.3.4 模拟双向电流监测器输出 (IMON)
      5. 8.3.5 基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和模拟监测器输出 (ITMPO)
      6. 8.3.6 故障指示和诊断 (FLT)
      7. 8.3.7 反极性保护
      8. 8.3.8 欠压保护 (UVLO)
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 状态图
      2. 8.4.2 状态转换时序图
      3. 8.4.3 断电
      4. 8.4.4 关断模式
      5. 8.4.5 低功耗模式 (LPM)
      6. 8.4.6 工作模式 (AM)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用 1:使用自动负载唤醒功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 典型应用 2:使用自动负载唤醒和输出大容量电容器充电功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 9.3.1 设计要求
      2. 9.3.2 外部元件选型
      3. 9.3.3 应用曲线
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

使用低功耗旁路 FET(G 驱动器)为负载电容器充电

在有多个 FET 并联的大电流应用中,不建议对主 FET 进行栅极压摆率控制,因为 FET 之间的浪涌电流分布不均会导致 FET 尺寸必须设计得更大。

TPS1212-Q1 集成了具有专用控制输入 (LPM) 的栅极驱动器 (G),以及位于 DRN 和 CS2– 引脚之间的旁路比较器。此特性可用于驱动独立的低功耗旁路 FET,并对容性负载进行预充电,同时限制浪涌电流。图片显示了采用 TPS1212-Q1 的低功耗旁路 FET 实施方案,用于为容性负载充电。外部电容器 Cg 可降低栅极导通压摆率并控制浪涌电流。

TPS1212-Q1 使用低功耗旁路 FET 栅极 (G) 压摆率控制的电容器充电图 8-4 使用低功耗旁路 FET 栅极 (G) 压摆率控制的电容器充电

在上电过程中,当 EN/UVLO 拉至高电平且 LPM 拉至低电平时,器件会使用 100µA 拉电流将 G 拉至高电平以导通旁路 FET (G),而主 FET (GATE) 则保持关断状态。在该低功耗模式 (LPM) 下,TPS1212-Q1 会检测 DRN 和 CS2– 引脚之间的电压,以及旁路 FET 的 VGS(G 至 SRC)。最初会将 DRN 和 CS2– 之间的电压与 V(LPM_SCP) 阈值(典型值 2V)进行比较,以检测上电进入短路故障事件,直到达到 V(G_GOOD) 阈值为止。

在达到 V(G_GOOD) 阈值后,比较 DRN 和 CS2– 之间的电压与负载唤醒事件的 V(LWU) 阈值(典型值 200mV)。使用该方案时,电容器充电电流 (IINRUSH) 可以设置为高于负载唤醒阈值 (ILWU),还可以可靠地检测上电进入短路事件,如下面的时序图所示:

TPS1212-Q1 使用旁路路径的大容量电容器充电的时序图图 8-5 使用旁路路径的大容量电容器充电的时序图

设置负载唤醒触发器阈值:

在正常运行期间,串联电阻 RBYPASS 用于设置负载唤醒电流阈值。在达到 V(G_GOOD) 阈值后,比较 DRN 和 CS2– 之间的电压与负载唤醒事件的 V(LWU) 阈值(典型值 200mV)。

可使用方程式 2 选择 RBYPASS:

方程式 2. RBYPASS = V(LWU)ILWU

设置 INRUSH 电流:

使用方程式 6 可计算 IINRUSH:

方程式 3. IINRUSH= CLOAD× VBATTTcharge

其中,

CLOAD 是负载电容。

VBATT 是输入电压,Tcharge 是充电时间。

IINRUSH 应始终小于低功耗模式下的短路唤醒电流 (ILPM_SC),后者可使用方程式 4 计算:

方程式 4. ILPM_SC = V(LPM_SCP)RBYPASS

使用方程式 5 可计算所需的 Cg 值。

方程式 5. Cg = CLOAD × I(G)IINRUSH

其中,

I(G) 为 100µA(典型值)。

串联电阻 Rg 必须与 Cg 一起用于限制关断期间来自 Cg 的放电电流。Rg 的建议值介于 220Ω 和 470Ω 之间。

对输出电容器充电后,可以控制主 FET(GATE 驱动),还可以从外部将 LPM 驱动为高电平以关断旁路 FET(G 驱动)。此时,可以将 INP 驱动为高电平来导通主 FET(G 驱动)。

图 8-6 显示了在大电流应用中使用低功耗旁路路径为大型输出电容器充电的应用电路。

TPS1212-Q1 使用低功耗旁路 FET (Q3) 和串联电阻器 (RBYPASS) 的容性负载驱动 TPS1212-Q1 应用电路图 8-6 使用低功耗旁路 FET (Q3) 和串联电阻器 (RBYPASS) 的容性负载驱动 TPS1212-Q1 应用电路