ZHCSY53B August 2003 – April 2025 SN74ACT00-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | V | ||
| 5.5V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | |||||
| IOH = -24mA | 4.5V | 3.86 | 3.7 | |||||
| 5.5V | 4.86 | 4.7 | ||||||
| VOL | IOL = 50µA | 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | V | ||
| 5.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | |||||
| IOL = 24mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | |||||
| 5.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| II | VI = VCC 或 GND | 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | |||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 2 | 40 | µA | |||
| ΔICC(1) | 一个输入电压为 3.4V,其他输入电压为 GND 或 VCC | 5.5V | 0.6 | 1.6 | mA | |||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 5V | 2.6 | pF | ||||