ZHCSY53B August   2003  – April 2025 SN74ACT00-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3规格
    1. 3.1 绝对最大额定值
    2. 3.2 建议运行条件
    3. 3.3 热性能信息
    4. 3.4 电气特性
    5. 3.5 开关特性
    6. 3.6 工作特性
  5. 4参数测量信息
  6. 5详细说明
    1. 5.1 功能方框图
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 静电放电警告
    4. 6.4 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息
    1. 8.1 卷带包装信息
    2. 8.2 机械数据

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC电源电压 -0.5 7 V
VI 输入电压(2) -0.5 VCC + 0.5 V
VO输出电压(2) -0.5 VCC + 0.5V
IIK 输入钳制电流(VI < 0 或 VI > VCC) ±20 mA
IOK 输出钳位电流(VO< 0 或 VO > VCC) ±20 mA
IO 持续输出电流(VO = 0 至 VCC) ±50 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±200 mA
Tstg贮存温度 -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
如果遵守输入和输出电流额定值,输入和输出电压可超过额定值。