ZHCSY40 April 2025 TLV9024-EP , TLV9034-EP
PRODUCTION DATA
由于存在快速输出边沿,务必要在电源引脚上安装旁路电容器,以防止电源发生振铃和误触发以及振荡。在 VCC 引脚和接地引脚之间直接放一个低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,直接在每个 器件上旁路电源。输出转换期间会汲取窄峰值电流,特别是对于推挽输出器件而言。这些窄脉冲会导致电源线未被旁路和不良的接地振铃,可能会导致输入电压范围发生变化并产生不准确的比较,甚至造成振荡。
该器件可由“双”电源(V+、V- 和 GND)或“单”电源(V+ 和 GND,GND 连接 V- 引脚)供电。
对于任一类型,输入信号必须保持在指定的输入范围内(介于 V+ 和 V- 之间)。
请注意,使用“双”电源时,输出会将“低电平” (VOL) 摆动到 V- 电位而不是 GND。