ZHCSY35B April 2025 – October 2025 LMK3C0105-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-16 展示了 R7。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 保留 | 不适用 | 0x0 | 保留,请勿对该字段进行写入。 |
| 14:13 | REF_CTRL_PIN_FUNC | R/W | 0x2 |
设置 REF_CTRL 引脚的功能。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:REF_CTRL 引脚被禁用,拉至 GND。 1h:REF_CTRL 引脚被禁用,置于三态状态条件下。 2h:REF_CTRL 引脚用作附加 LVCMOS REF_CLK 输出。 3h:REF_CTRL 引脚用作“时钟就绪”信号。 |
| 12:11 | REF_CLK_DIV | R/W | 0x3 |
当 REF_CTRL 用作 REF_CLK 时,REF_CLK 输出分频器值。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用 REF_CLK。 1h:FOD/2。 2h:FOD/4。 3h:FOD/8。 |
| 10 | 保留 | R/W | 0x1 | 保留。请勿向该字段写入“1”以外的任何值。 |
| 9 | REF_CLK_FOD_SEL | R/W | 0x0 |
选择用于生成 REF_CLK 输出的 FOD。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:FOD0。 1h:FOD1。 |
| 8 | OUTCD_EN | R/W | 0x1 |
OUTC 和 OUTD 的输出启用位。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用 OUTC 和 OUTD。 1h:启用 OUTC 和 OUTD。 |
| 7 | OUTCD_CH_SEL | R/W | 0x0 |
选择 OUTC/OUTD 的源。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:OUTC 和 OUTD 源自通道分频器 0。 1h:OUTC 和 OUTD 源自通道分频器 1。 |
| 6:5 | 保留 | R/W | 0x0 |
保留,仅向该位写入“0”。 |
| 4:2 | OUTCD_FMT | R/W | 0x7 |
选择 OUTC 和 OUTD 的输出格式。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:保留。 1h:保留。 2h:保留。 3h:保留。 4h:LVCMOS,启用 OUTC,禁用 OUTD。 5h:LVCMOS,禁用 OUTC,启用 OUTD。 6h:LVCMOS,启用 OUTC,启用 OUTD,具有 180 度的相位差。 7h:LVCMOS,启用 OUTC,启用 OUTD,OUTC 和 OUTD 同相。 |
| 1 | OUTAB_EN | R/W | 0x1 |
OUTA 和 OUTB 的输出启用位。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用 OUTA 和 OUTB。 1h:启用 OUTA 和 OUTB。 |
| 0 | OE_PIN_POLARITY | R/W | 0x1 |
OE 引脚极性选择。该位不影响 OUTx_EN 位的极性,仅影响 OE 引脚。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:OE 为高电平有效(OE 连接至 VDD 启用输出)。 1h:OE 为低电平有效(OE 连接至 GND 启用输出)。 |