ZHCSY27F September 2006 – March 2025 SN65HVD30-EP , SN65HVD33-EP
PRODUCTION DATA
全双工 RS-485 网络包含多个并联到两条总线电缆的收发器。在一个信号对上,控制器驱动器会将数据传输到多个外设接收器。控制器驱动器和外设接收器可始终保持完全启用状态。在另一个信号对上,多个外设驱动器向控制器接收器传输数据。为避免总线争用,外设驱动器必须间歇性启用和禁用,以确保在任何时候都只有一个驱动器处于启用状态,就如同半双工通信中的情况。控制器接收器可始终保持完全启用状态。
由于该驱动器不能被禁用,当使用 SN65HVD30 时,连接至总线的驱动器只能有一个。
图 9-2 全双工收发器配置