ZHCSY27F September 2006 – March 2025 SN65HVD30-EP , SN65HVD33-EP
PRODUCTION DATA
当驱动器和接收器都被禁用(DE 为低电平且 RE 为高电平)时,该器件处于待机模式。如果使能输入处于此状态的时间少于 60ns,则器件不会进入待机模式。这可以在驱动器或接收器启用期间,防止器件无意中进入待机模式。仅当使能输入保持此状态 300ns 或更长时间时,器件才进入待机模式。在这种低功耗待机模式下,大多数内部电路会断电,电源电流通常小于 1nA。当重新启用驱动器或接收器时,内部电路会变为激活状态。
图 8-1 低功耗待机逻辑图如果只有驱动器重新启用(DE 转换至高电平),则在驱动器开关特性中的 tPZH2 和 tPZL2 给出的启用时间之后,驱动器输出由 D 输入驱动。如果在启用驱动器时 D 输入断开,则根据驱动器失效防护功能,驱动器输出默认为 Y 高电平和 Z 低电平。
如果只有接收器重新启用(RE 转换至低电平),则在接收器开关特性中的 tPZH2 和 tPZL2 给出的启用时间之后,接收器输出将根据总线输入的状态(A 和 B)驱动。如果总线上没有有效状态,则接收器会按照失效防护操作部分所述进行响应。
如果接收器和驱动器同时重新启用,则会根据总线输入的状态(A 和 B)驱动接收器输出,并根据 D 输入驱动驱动器输出。