ZHCSY25F July   1999  – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6042-MIL , LMC6044 , LMC6044-MIL

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:LMC6041
    5. 5.5 热性能信息:LMC6042
    6. 5.6 热性能信息:LMC6044
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 放大器拓扑
      2. 6.1.2 对输入电容进行补偿
      3. 6.1.3 电容负载容差
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 仪表放大器
      2. 6.2.2 低泄漏采样保持
      3. 6.2.3 方波生成器件
      4. 6.2.4 交流耦合功率电源放大器
    3. 6.3 布局
      1. 6.3.1 布局指南
        1. 6.3.1.1 适用于高阻抗作业的印刷电路板布局
      2. 6.3.2 布局示例
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3.     商标
    4. 7.3 静电放电警告
    5. 7.4 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
差分输入电压 正负电源电压
VS 电源电压,VS = (V+) – (V–) 16 V
ISC 输出短路(5) 至 V+ 请参阅(3)
至 V– 请参阅(4)
输入/输出引脚电压 (V–) – 0.3 (V+) + 0.3 V
输入引脚处的电流 ±5 mA
输出引脚处的电流 ±18
电源引脚处的电流 35
PD 功率耗散 请参阅(5)
引线温度(焊接,10s) 260 °C
TJ 结温(5) 110 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出建议运行条件的其他条件下正常运行。如果在建议运行条件以外,但在绝对最大额定值范围以内使用,器件可能无法完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能与性能,并且可能缩短器件寿命。
如果需要军用/航天专用器件,请与 TI 销售办事处/经销商联系以了解供货情况和技术规格。
当 V+ 大于 13V 时,请勿将输出连接到 V+,否则会对可靠性产生负面影响。
同时适用于单电源供电模式。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (110°C)。输出电流长期超过 ±30mA 会对可靠性产生负面影响。
最大功率耗散是与 TJ(Max)、θJA 和 TA 相关的函数。任何环境温度下的最大允许功率耗散为 PD = (TJ(Max) – TA)/θJA。