ZHCSY25F July   1999  – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6042-MIL , LMC6044 , LMC6044-MIL

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:LMC6041
    5. 5.5 热性能信息:LMC6042
    6. 5.6 热性能信息:LMC6044
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 放大器拓扑
      2. 6.1.2 对输入电容进行补偿
      3. 6.1.3 电容负载容差
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 仪表放大器
      2. 6.2.2 低泄漏采样保持
      3. 6.2.3 方波生成器件
      4. 6.2.4 交流耦合功率电源放大器
    3. 6.3 布局
      1. 6.3.1 布局指南
        1. 6.3.1.1 适用于高阻抗作业的印刷电路板布局
      2. 6.3.2 布局示例
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3.     商标
    4. 7.3 静电放电警告
    5. 7.4 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

仪表放大器

LMC604x 具有极高的输入阻抗和低功耗,让这些运算放大器非常适合需要电池供电仪表放大器的应用。这些类型的应用示例包括便携式 pH 探针、分析式医疗器械、磁场检测器、气体检测器和硅基压力传感器。

对于共模输入范围相对较低且差分增益在 10 至 1000 范围内的应用,建议使用 图 6-4 中的电路。这款双运放仪表放大器支持对增益和共模抑制修整进行独立调整,且总静态电源电流小于 20μA。为了保持超高输入阻抗,请使用接地环,并将印刷电路板 (PCB) 布局视为整个系统设计的一个重要部分(请参阅高阻抗作业的印刷电路板布局)。图 6-4 显示了输入电压表示为共模输入 VCM 加差分输入 VD 的情况。

输入共模元件的抑制是通过使 R1/R2 的比率等于 R3/R4 实现的。这样可以确保:

方程式 3. R 3 R 4 = R 2 R 1

仪表放大器的增益公式如下:

方程式 4. V O U T = R 4 R 3 1 + R 3 R 4 + R 2 + R 3 R 0

根据建议的设计指南,应该尽可能减小 R1 到 R4 之间的值差异。最大限度地减少此值差异通常可以改善电阻器温度系数、放大器增益和随温度变化的 CMRR。如果 RN = R1 = R2 = R3 = R4,则增益公式可简化为:

方程式 5. V O U T = 2 V D 1 + R N R 0

由于 LMC604x 具有 零输入、零输出 的性能和轨到轨输出摆幅,动态范围仅限于 0V 到 VS−2.3V 的输入共模范围,这是室温下最坏的情况。LMC604x 的这一特性使得这些运算放大器非常适合低功耗仪表系统。

图 6-5 显示了专为 100 增益而设计的完整仪表放大器。针对 CMRR 和增益的低灵敏度修整进行了配置。

LMC6041 LMC6042 LMC6044 双运放仪表放大器图 6-4 双运放仪表放大器
LMC6041 LMC6042 LMC6044 仪表放大器图 6-6 仪表放大器
LMC6041 LMC6042 LMC6044 低功耗双运放仪表放大器图 6-5 低功耗双运放
仪表放大器