ZHCSY25F July 1999 – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6042-MIL , LMC6044 , LMC6044-MIL
PRODUCTION DATA
LMC604x 采用新型运算放大器设计拓扑,即使在驱动大型负载时也能提轨到轨输出摆幅。相较于传统微功耗功率运算放大器,该器件采用特殊的补偿设计技术,可在更宽的工作条件范围内保持稳定性。这些特性使得 LMC604x 可以支持更轻松的设计,并且比此类超低功耗产品的典型设计速度更快。