ZHCSY24E November   1994  – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6062-MIL , LMC6064

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:LMC6061
    5. 5.5 热性能信息:LMC6062
    6. 5.6 热性能信息:LMC6064
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 放大器拓扑
      2. 6.1.2 对输入电容进行补偿
      3. 6.1.3 容性负载容差
      4. 6.1.4 闩锁
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 仪表放大器
      2. 6.2.2 低泄漏采样保持
      3. 6.2.3 1Hz 方波振荡器
    3. 6.3 布局
      1. 6.3.1 布局指南
        1. 6.3.1.1 适用于高阻抗工作的印刷电路板布局
      2. 6.3.2 布局示例
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TJ = TA = +25°C,V+ = 5V,V– = 0V,VCM = 1.5V,VOUT = 2.5V 和 RL > 1MΩ 连接到 V+/2 时(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 LMC606xAI  ±100 ±350 µV
TA = -40°C 至 +85°C ±900
LMC606xI  ±100 ±800
TA = -40°C 至 +85°C ±1300
dVOS/dT 输入偏移电压漂移 TA = -40°C 至 +85°C  1 µV/°C
PSRR 电源抑制比 正极
5V ≤ V+ ≤ 15V,VOUT = 2.5V,
LMC606xAI 75 85 dB
LMC606xAI
TA = -40℃ 至 +85℃
72
LMC606xI 66 85
LMC606xI
TA = -40℃ 至 +85℃
63
负极
-10V ≤ V+ ≤ 0V
LMC606xAI 84 100
LMC606xAI
TA = -40℃ 至 +85℃
81
LMC606xI 74 100
LMC606xI
TA = -40℃ 至 +85℃
71
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±10 fA
TA = -40°C 至 +85°C ±4 pA
IOS 输入失调电流 ±5 fA
TA = -40°C 至 +85°C ±4 pA
噪声
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz 83 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz  12.5 fA/√Hz
THD 总谐波失真 f = 1kHz,G = –5V/V,RL = 100kΩ,VOUT = 2Vpp,VS = ±5V 0.01 %
输入电压
VCM 共模电压 当 V+ = 15V 和 V+ = 5V 及 CMRR > 60dB 时,
至正极轨道
(V+) – 1.9 (V+) – 2.3 V
TA = -40°C 至 +85°C (V+) – 2.5
当 V+ = 15V 和 V+ = 5V 及 CMRR > 60dB 时,
至负极轨道
– 0.1 – 0.4
TA = -40°C 至 +85°C 0
CMRR 共模抑制比 V+ = 15V,
0V ≤ VCM ≤ 12V
LMC606xAI 75 85 dB
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 72
LMC606xI 66 85
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 63
输入阻抗
RIN 输入电阻 >10
开环增益
AOL 开环电压增益   拉电流、V+ = 15V、VCM = 7.5V、
7.5V ≤ VO ≤ 11.5V、RL = 100kΩ
LMC606xAI  300 4000 V/mV
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C  200
LMC606xI 300 4000
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 200
灌电流、V+ = 15V、VCM = 7.5V、
2.5V ≤ VO ≤ 7.5V、RL = 100kΩ
LMC606xAI 180 3000
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 100
LMC606xI 90 3000
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 60
拉电流、V+ = 15V、VCM = 7.5V、
7.5V ≤ VO ≤ 11.5V、RL = 25kΩ
LMC606xAI  300 3000
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 150
LMC606xI 200 3000
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 80
灌电流、VS = 15V、VCM = 7.5V、
2.5V ≤ VO ≤ 7.5V、RL = 25kΩ
LMC606xAI 100 2000
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 50
LMC606xI 70 2000
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 35
频率响应
GBW 增益带宽积 100 kHz
SR 压摆率 V+ = 15V,10V 阶跃,g = 1  LMC606xAI 20 35 V/ms
LMC606xAI、–40°C 至 +85°C 10
LMC606xI 15 35
LMC606xI、–40°C 至 +85°C 7
串扰  双通道和四通道,V+ = 15V,RL = 100kΩ,f = 100Hz,VOUT = 12Vpp 155 dB
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 正电源轨
V+ = 5V、RL = 100kΩ
LMC606xAI 4.990 4.995 V
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 4.980
LMC606xI 4.950 4.995
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 4.925
负电源轨
V+ = 5V、RL = 100kΩ
LMC606xAI 0.005 0.010
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 0.020
LMC606xI 0.005 0.050
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 0.075
正电源轨
V+ = 5V、RL = 25kΩ
LMC606xAI 4.975 4.990
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 4.965
LMC606xI 4.950 4.990
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 4.850
负电源轨
V+ = 5V、RL = 25kΩ
LMC606xAI 0.010 0.020
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 0.035
LMC606xI 0.010 0.050
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 0.150
正电源轨
V+ = 15V、RL = 100kΩ
LMC606xAI 14.975 14.990
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 14.965
LMC606xI 14.950 14.990
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 14.925
负电源轨
V+ = 15V、RL = 100kΩ
LMC606xAI 0.010 0.025
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 0.035
LMC606xI 0.010 0.050
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 0.075
正电源轨
V+ = 15V、RL = 25kΩ
LMC606xAI 14.90 14.965
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 14.850
LMC606xI 14.850 14.965
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 14.800
负电源轨
V+ = 15V、RL = 25kΩ
LMC606xAI 0.025 0.050
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 0.150
LMC606xI 0.025 0.100
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 0.200
ISC 短路电流 拉电流
VOUT = 0V
LMC606xAI 16 22 mA
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 10
LMC606xI 13 22
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 8
灌电流
VOUT = 5V
LMC606xAI 16 21
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 8
LMC606xI 16 21
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 8
拉电流
V+ = 15V、VOUT = 0V
LMC606xAI 15 25
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 10
LMC606xI 15 25
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 10
灌电流
V+ = 15V、VOUT = 13V (1)
LMC606xAI 20 26
LMC606xAI,TA = –40°C 至 +85°C 8
LMC606xI 20 26
LMC606xI,TA = –40°C 至 +85°C 8
电源
IQ 每个放大器的静态电流  LMC6061AI,
VOUT = 1.5V
20 24 µA
TA = -40°C 至 +85°C 32
LMC6061I,
VOUT = 1.5V
20 32
TA = -40°C 至 +85°C 40
LMC6062AI 和 LMC6064AI,
VOUT = 1.5V
16 19
TA = -40°C 至 +85°C 23
LMC6062I 和 LMC6064I,
VOUT = 1.5V
16 23
TA = -40°C 至 +85°C 28
LMC6061AI,
VOUT = 7.5V、V+ = 15V
24 30
TA = -40°C 至 +85°C 38
LMC6061I,
VOUT = 7.5V、V+ = 15V
24 40
TA = -40°C 至 +85°C 48
LMC6062AI 和 LMC6064AI,
VOUT = 7.5V、V+ = 15V
20 23.5
TA = -40°C 至 +85°C 27.5
LMC6062I 和 LMC6064I,
VOUT = 7.5V、V+ = 15V
20 28.5
TA = -40°C 至 +85°C 33
当 V+ 大于 13V 时,请勿将输出连接到 V+,否则会对可靠性造成负面影响。