ZHCSY24E November   1994  – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6062-MIL , LMC6064

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:LMC6061
    5. 5.5 热性能信息:LMC6062
    6. 5.6 热性能信息:LMC6064
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 放大器拓扑
      2. 6.1.2 对输入电容进行补偿
      3. 6.1.3 容性负载容差
      4. 6.1.4 闩锁
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 仪表放大器
      2. 6.2.2 低泄漏采样保持
      3. 6.2.3 1Hz 方波振荡器
    3. 6.3 布局
      1. 6.3.1 布局指南
        1. 6.3.1.1 适用于高阻抗工作的印刷电路板布局
      2. 6.3.2 布局示例
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

适用于高阻抗工作的印刷电路板布局

通常,任何必须以小于 1000pA 泄漏电流运行的电路均需要特殊的印刷电路板 (PCB) 布局。为了充分利用 LMC606x 的超低偏置电流(通常小于 10fA),出色的布局至关重要。幸运的是,用于实现低泄漏电流的技术相当简单。首先,不要忽略 PCB 的表面泄漏,即使有时泄漏并不高,看似可以让人接受。在高湿度、灰尘或污染的情况下,可以察觉到表面泄漏。

为了更大限度降低任何表面泄漏造成的影响,可以环绕 LMC606x 的输入端和连接到运算放大器输入端的电容器、二极管、导体、电阻器、继电器端子等元件的终端,放置一个能够完全覆盖的箔环,如 图 6-11 所示。为了获得显著的效果,请同时在 PCB 的顶部和底部放置防护环。然后,将该箔连接到与放大器输入电压相同的电压,这是因为处于相同电位的两个点之间不会有漏电流流动。例如,1012Ω 的 PCB 迹线至焊盘电阻通常可视为高阻值电阻,如果迹线是与输入焊盘相邻的 5V 总线,则该电阻可能会泄漏 5pA 的电流。这种泄漏会使 LMC606x 的实际性能下降 100 倍。但是,如果防护环保持在 5mV 的输入内,即使电阻为 1011Ω,也仅会产生 0.05pA 的漏电流。有关标准运算放大器配置中使用的防护环典型连接,请参阅 图 6-7 至 图 6-9。

LMC6061 LMC6062 LMC6064 防护环的典型连接:反相放大器图 6-7 防护环的典型连接:反相放大器
LMC6061 LMC6062 LMC6064 防护环的典型连接:跟随器图 6-9 防护环的典型连接:跟随器
LMC6061 LMC6062 LMC6064 防护环的典型连接:同相放大器图 6-8 防护环的典型连接:同相放大器

如果仅仅为了几个电路而布置 PCB 并不可行,与其放置防护环,不如采取一种更为巧妙的方法。完全不要将放大器的输入引脚插入 PCB。相反,将引脚向上弯曲到空气中,仅使用空气作为绝缘体。空气是出色的绝缘体。在这种情况下,您会放弃 PCB 结构的一些优势,但使用点对点空中布线的确物有所值。图 6-10 展示了一个空中布线示例。

LMC6061 LMC6062 LMC6064 空中布线
注意:输入引脚从 PCB 上提出并直接焊接到元件上。所有其他引脚均连接到 PCB。
图 6-10 空中布线