ZHCSY08H May   2000  – March 2025 LM4050-N , LM4050-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:2V 选项
    6. 5.6  电气特性:2.5V 选项
    7. 5.7  电气特性:4.1V 选项
    8. 5.8  电气特性:5V 选项
    9. 5.9  电气特性:8.2V 选项
    10. 5.10 电气特性:10V 选项
    11. 5.11 典型特性
      1. 5.11.1 启动特性
  7. 6 参数测量信息
    1.     20
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 并联稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 适用于模数转换器的精度基准
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 VOUT 有界放大器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 VIN 有界放大器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 ±4.096 精度基准
        1. 8.2.5.1 设计要求
        2. 8.2.5.2 详细设计过程
      6. 8.2.6 ±1mA 高精度电流源
        1. 8.2.6.1 设计要求
        2. 8.2.6.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 支持资源
    2. 9.2 商标
    3. 9.3 静电放电警告
    4. 9.4 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性:10V 选项

所有其他限值 TA = T J = 25°C。A、B 和 C 级分别指定初始反向击穿电压容差 ±0.1%、±0.2% 和 0.5%。
参数测试条件最小值(4)典型值(3)最大值(4)单位
VR反向击穿电压IR = 150μA10V
反向击穿电压容差(5)IR = 150μALM4050AIM3、LM4050AEM3±10mV(最大值)
LM4050BIM3、LM4050BEM3±20
LM4050CIM3、LM4050CEM3±50
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
LM4050AIM3±43
LM4050BIM3±53
LM4050CIM3±83
扩展温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
LM4050AEM3±60
LM4050BEM3±70
LM4050CEM3±100
IRMIN最小工作电流TA = TJ = 25°C80100μA
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
103
扩展温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
110
ΔVR/ΔT平均反向击穿电压温度系数(5)IR = 10mA±40ppm/°C
IR = 1mA±20
IR = 150μA,TA = TJ = 25°C±20
IR = 150μA
TA = TJ = T MIN 至 TMAX
±50
ΔVR/ΔIR随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化(6)IRMIN ≤ IR ≤ 1mA,TA = TJ = 25°C2.53.8mV
IRMIN ≤ IR ≤ 1mA
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
6
1mA ≤ IR ≤ 15mA,TA = TJ = 25°C812
1mA ≤ IR ≤ 15mA
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
23
ZR反向动态阻抗IR = 1mA,f = 120Hz,
IAC = 0.1 IR
0.7Ω
eN宽带噪声IR = 150μA
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
150μVrms
ΔVR反向击穿电压的长期稳定性T = 1000 小时
T = 25°C ± 0.1°C
IR = 150μA
120ppm
VHYST热磁滞(7)ΔT = -40°C 至 125°C2.8mV
最大功率耗散必须在温升下降额,并由 TJmax(最高结温)、RθJA(结温至环境热阻)和 TA(环境温度)决定。在任何温度下,允许的最大功率耗散为 PDmax = (TJmax – TA)/RθJA 或绝对最大额定值中给出的数值,以较低者为准。对于 LM4050-N,TJmax = 150°C,在电路板上安装时的典型热阻 (RθJA) 为 326°C/W(采用 SOT-23 封装)。
高结温会缩短工作寿命。结温高于 125°C 时,工作寿命会缩短。
“典型值”都是在 TJ = 25°C 条件下的值,表示最有可能达到的参数标准。
限值在 25° 下经过完整的生产测试。温度范围内的限值使用统计质量控制 (SQC) 方法进行相关性验证。这些限值用于计算 National 的 AOQL。
反向击穿电压容差的过热限值定义为室温反向击穿电压容差 ±[(ΔVR/ΔT)(maxΔT)(VR)]。其中,ΔVR/ΔT 是 VR 温度系数,maxΔT 是从 25°C 的参考点到 TMIN 或 TMAX 的最大温差,VR 是反向击穿电压。maxΔT = 65°C 的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示:  A 级:±0.425% = ±0.1% ± 50ppm/°C × 65°C B 级:±0.525% = ±0.2% ± 50ppm/°C × 65°C C 级:±0.825% = ±0.5% ± 50ppm/°C × 65°C 因此,举例来讲,A 级 LM4050-N-2.5 的过热反向击穿电压容差为 ±2.5V × 0.425% = ±11mV。
负载调整是根据从空载到指定负载电流的脉冲进行测量。由于裸片温度变化引起的输出变化必须单独考虑。
热迟滞定义为循环至温度 –40°C 后在 25°C 测得的电压与循环至温度 125°C 后在 25°C 测得的电压之间的差异。