ZHCSY08H May   2000  – March 2025 LM4050-N , LM4050-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:2V 选项
    6. 5.6  电气特性:2.5V 选项
    7. 5.7  电气特性:4.1V 选项
    8. 5.8  电气特性:5V 选项
    9. 5.9  电气特性:8.2V 选项
    10. 5.10 电气特性:10V 选项
    11. 5.11 典型特性
      1. 5.11.1 启动特性
  7. 参数测量信息
    1.     20
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 并联稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 适用于模数转换器的精度基准
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 VOUT 有界放大器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 VIN 有界放大器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 ±4.096 精度基准
        1. 8.2.5.1 设计要求
        2. 8.2.5.2 详细设计过程
      6. 8.2.6 ±1mA 高精度电流源
        1. 8.2.6.1 设计要求
        2. 8.2.6.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 支持资源
    2. 9.2 商标
    3. 9.3 静电放电警告
    4. 9.4 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

LM4050-N 精密电压基准采用超小型 (3mm × 1.3mm) SOT-23 表面贴装封装,专为空间受限型应用而设计。LM4050-N 无需使用外部稳定电容器,却可在任何电容负荷下保持稳定性,这使得 LM4050-N 非常易于使用。该器件提供多个固定反向击穿电压,因而可进一步减少设计工作:2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V 和 10V。最小工作电流从 60µA (LM4050-N-2.0) 增至 100μA (LM4050-N-10.0)。所有版本都具有 15mA 的最大工作电流。

LM4050-N 在晶圆筛选期间利用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整来确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可验证在宽工作温度和电流范围内稳定的反向击穿电压精度。

LM4050-N 的所有等级和电压选项均支持工业温度范围(−40°C 和 85°C)和扩展温度范围(−40°C 和 125°C)。

器件信息
器件型号封装(1)本体尺寸(标称值)(2)
LM4050-NSOT-23 (3)2.92mm × 1.30mm
LM4050-N-Q1
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LM4050-N LM4050-N-Q1 并联稳压器原理图并联稳压器原理图