ZHCSY06A August 1993 – March 2025 INA105
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||||
| VOS | 失调电压 | RTO(1)(2) | INA105AM | 50 | 250 | µV | ||
| INA105BM | 50 | 250 | µV | |||||
| INA105KP、KU | 50 | 500 | µV | |||||
| 失调电压温漂 | TA = –40°C 至 +85°C,RTO(1)(2) | INA105AM | 5 | 20 | µV/℃ | |||
| INA105BM | 5 | 10 | µV/℃ | |||||
| INA105KP、KU | 5 | 20 | µV/℃ | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | RTO(1)(2),VS = ±6V 至 ±18V | INA105AM | 1 | 25 | µV/V | ||
| INA105BM | 1 | 15 | µV/V | |||||
| INA105KP、KU | 1 | 25 | µV/V | |||||
| 长期稳定性 | RTO(1)(2) | 20 | µV/mo | |||||
| ZIN-DM | 差分阻抗 (3) | 50 | kΩ | |||||
| ZIN-CM | 共模阻抗(3) | 50 | kΩ | |||||
| VCM | 工作共模输入电压(4) | -20 | 20 | V | ||||
| VDM | 工作差分模式输入电压(4) | -10 | 10 | V | ||||
| CMRR | 共模抑制比(5) | TA = -40°C 至 +125°C | INA105AM | 80 | 90 | dB | ||
| INA105BM | 86 | 100 | dB | |||||
| INA105KP、KU | 72 | 90 | ||||||
| 噪声电压 | ||||||||
| eN | 电压噪声 | RTO(1)(6) | fO = 10kHz | 60 | nV/√Hz | |||
| fB = 0.01Hz 至 10Hz | 2.4 | µVPP | ||||||
| 增益 | ||||||||
| GE | 增益误差 | INA105AM | ±0.005 | ±0.01 | % | |||
| INA105BM | ±0.005 | ±0.01 | ||||||
| INA105KP、KU | ±0.01 | ±0.025 | ||||||
| 增益漂移 | 1 | 5 | ppm/°C | |||||
| 增益非线性 | ±0.0002 | ±0.001 | FSR 百分比 | |||||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压 | IO = –5mA,20mA | 10 | 12 | V | ||||
| 负载电容稳定性 | 1000 | pF | ||||||
| ISC | 拉电流 | 持续达 VS/2 | 40 至 70 | mA | ||||
| 灌电流 | 10 至 70 | mA | ||||||
| ZO | 输出阻抗 | 0.01 | Ω | |||||
| 频率响应 | ||||||||
| BW | 带宽,–3dB | 1 | MHz | |||||
| FPBW | 全功率带宽,–3dB | VO = 20Vpp | 30 | 50 | kHz | |||
| SR | 压摆率 | 2 | 3 | V/µs | ||||
| tS | 稳定时间 | 0.1%,VSTEP = 10V | 4 | µs | ||||
| 0.01%,VSTEP = 10V | 5 | µs | ||||||
| 0.01%、VCM-STEP = 10V、VDIFF = 0V | 1.5 | µs | ||||||
| 电源 | ||||||||
| IQ | 静态电流 | VO = 0 V | ±1.5 | ±2 | mA | |||