ZHCSY05A June 1999 – March 2025 INA133 , INA2133
PRODUCTION DATA
在 ±15V 或 ±5V 的电源电压下指定 INA105 的标称性能。该器件可在 2.25V 至 18V 的电源下运行,且性能各异。在 典型特性 中可以参考在工作电压和基准电压范围内变化的参数。
TI 强烈建议在每个电源引脚和接地之间添加低 ESR 陶瓷旁路电容器 (CBYP)。对于单电源运行,只需一个 CBYP 就足够了。将 CBYP 尽可能靠近器件放置,以减少噪声或高阻抗电源产生的耦合误差。请确保电源走线在到达放大器电源端子之前经过 CBYP。有关更多信息,请参阅布局指南。