ZHCSY02A March 2025 – December 2025 DRV8001-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8001-Q1 器件集成了多个特定于车门控制的功能:驱动和诊断电机(电感)、电阻和容性负载,驱动灯或 LED,驱动加热元件或电致变色元件等特殊负载的 MOSFET。这些驱动器具有多项用于离线和有源诊断的保护功能,例如欠压和过压监控、离线开路负载和短路诊断以及基于区域的热监控和关断保护。该器件具有6 个集成半桥(2 个高侧交替模式)、6 个集成高侧驱动器、一个用于加热器的外部高侧栅极驱动器、一个用于电致变色充电的外部高侧栅极驱动器和一个用于电致变色负载放电的集成低侧驱动器。半桥、高侧、加热器和栅极驱动器具有 PWM 输入控制配置、检测、诊断和器件系统保护功能。每个高侧驱动器都有一个专用的内部可编程 PWM 发生器。所有集成驱动器均可提供比例电流传感引脚输出