ZHCSY02A March 2025 – December 2025 DRV8001-Q1
PRODUCTION DATA
SH_HS 引脚上的内部 ESD 二极管只能耗散有限的能量 (<1mJ)。TI 建议在接地端和 SH_HS 引脚之间添加一个外部二极管,以防出现负载短路情况。在加热器负载短路情况下,电流仅受外部加热器 MOSFET 的饱和电流限制。如果加热器输出因短路检测而配置为关断,则相同的电流通过内部 ESD 二极管从接地端流向 SH_HS,该电流大于内部 ESD 二极管可以耗散的电流。