ZHCSY02A March 2025 – December 2025 DRV8001-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有集成的电致变色驱动器模块,可用于为后视镜的电致变色元件充电或放电。电致变色驱动器模块通过对外部 MOSFET 充电来控制元件的充电和放电电压。该驱动器配置可通过将高侧驱动器 OUT11 作为元件的受保护电源来运行,也可在不使用 OUT11 的情况下运行(独立的 OUT11 控制)。