ZHCSY02A March 2025 – December 2025 DRV8001-Q1
PRODUCTION DATA
配备合适的局部大容量电容是电机驱动系统设计中的一项重要因素。使用更多的大容量电容通常是有益的,但缺点在于这会增加成本和物理尺寸。所需的局部电容量取决于多种因素,包括:
电源和电机驱动系统之间的电感会限制电源的电流速率。如果局部大容量电容太小,系统会响应电机电压变化带来的过大的电流需求或转储。当使用足够大的大容量电容时,电机电压保持稳定,并且可以快速提供大电流。
数据表给出了建议的最小值,但需要进行系统级测试来确定大小适中的大容量电容器。