ZHCSXX6 February 2025 UCC33020
PRODUCTION DATA
UCC33020 的建议输入电源电压 (VINP) 介于 3.0V 和 5.5V 之间。为了帮助确保可靠运行,必须在尽可能靠近电源引脚的位置放置足够的去耦电容器。在输入端的 VINP 和 GNDP 引脚之间以及隔离式输出电源的 VCC 和 GNDS 之间放置本地旁路电容器。输入电源必须具有适当的额定电流,来支持终端应用所需的输出负载。