ZHCSXX1A April 2025 – October 2025 TPS55285
PRODUCTION DATA
通过在 MODE 引脚和 AGND 引脚之间放置不同的电阻器,TPS55285 会选择默认的输出使能 (OE) 位值。输出使能 (OE) 位是用于控制 06H 寄存器中器件输出的逻辑位。
如果默认输出使能 (OE) 位设置为 0,当 VIN 和 EN/UVLO 引脚超过 UVLO 阈值时,器件不会切换,直到 06H 寄存器中的输出使能 (OE) 位设置为 1 为止。
如果默认输出使能 (OE) 位设置为 1,04H 寄存器中的 FB 位也会自动设置为 1,以选择外部反馈网络。一旦 VIN 和 EN/UVLO 引脚超过 UVLO 阈值,器件就开始以 282mV VREF 进行开关。在这种情况下,需要外部反馈电阻器。
| 电阻值 (kΩ) | I2C 目标地址 | 默认输出使能 (OE) 位 |
|---|---|---|
| 0 | 75H | 0 |
| 24.9 | 75H | 1 |
48.7 | 74H | 0 |
82.5 或 OPEN | 74H | 1 |