ZHCSXX1A April 2025 – October 2025 TPS55285
PRODUCTION DATA
TPS55285 支持降压、降压/升压和升压模式下的输出电流限制功能,而无需外部电流检测电阻器。可通过 02H 寄存器中的 Current_Limit_Setting 位,在 500mA 至6.35A 范围内对输出电流限制进行编程。可编程的输出电流限制步长为 50mA。
通过将 Current_Limit 寄存器中的 Current_Limit_EN 位复位为 0 来禁用输出电流限制。