ZHCSXV6A February 2025 – February 2025 TCAN857-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN857(V)-Q1 收发器设计为在 4.75V 至 5.25V 的 VCC 主输入电源电压范围内运行。TCAN857(V)-Q1 采用 I/O 电平转换电源输入 VIO,设计电压范围为 3V 至 5.25V。这两个电源输入必须经过良好调节。除旁路电容器外,会将一个通常为 100nF 的去耦电容放置在 CAN 收发器的主 VCC 电源引脚附近。除旁路电容器外,会将一个通常为 100nF 的去耦电容器放置在 CAN 收发器的 VIO 电源引脚附近。