ZHCSXR9A
January 2025 – July 2025
TLC69638-Q1
PRODMIX
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
器件 HBM 分类等级 H1C
器件 CDM 分类等级 C4B
符合功能安全标准
专为功能安全应用开发
有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL B 级别要求的文档
48 个集成的电流吸收器
可编程的 16 位 PWM/混合调光
可编程的 7 位模拟点校正 (DC)
最大输出电流、电压:
100mA
,16V
集成的 33MHz 振荡器
500Hz 的 16 位 PWM 输出
采用增强频谱 (ES) PWM 时,刷新率大于 20KHz
高速通信
串行外设接口 (SPI)
数据速率高达 17Mbps
电源效率优化
自适应余量电压控制 (AHVC)
器件节电模式 (PSM)
降低 EMI
接口:可编程缓冲器驱动能力
电流吸收器:相移/展频
保护和诊断
LED:开路/短路检测/运行状况检查
电流吸收器:相邻引脚短路/运行状况检查
接口:CRC/命令错误/超时错误
/通信看门狗
器件:欠压/ISET 超出范围/热关断
/存储器 CRC/OTP CRC/OSC 看门狗