ZHCSXR9A January   2025  – July 2025 TLC69638-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

说明

TLC69638-Q1 是一款 LED 驱动器,它具有 48 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每条通道还实施额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,其最多支持 511 个器件的连接。该接口与同一组中的 LED 驱动器软件兼容,可根据 LED 电流和 LED 总数应用于不同的应用场景。

为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应余量电压控制 (AHVC) 方案,用于优化每条通道和每个器件的余量电压。只需要将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,即可优化来自 DC/DC 的 LED 电源电压。

TLC69638-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和器件的诊断功能。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TLC69638-Q1 RTQ(VQFN,56)
可湿性侧面
8mm × 8mm
DCA(HTSSOP,56) 14mm × 8.1mm
DFD(HTSSOP,56)
有关更多信息,请参阅 节 7。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TLC69638-Q1 简化版原理图 简化版原理图