ZHCSXQ8 January 2025 TSM36A-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM | 反向关断电压 | 0 | 36 | V | ||
| VBRF | 正向击穿电压(1) | IIO = -10mA | 0.8 | V | ||
| VBRR | 反向击穿电压(1) | IIO = 10mA | 37.8 | 44.2 | V | |
| VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) | IPP = 25A,IO 至 GND | 50 | V | ||
| IPP = 40A,IO 至 GND | 57 | |||||
| ILEAK | 漏电流 | VIO = +36V | 1 | μA | ||
| RDYN | 动态电阻 | tp = 8/20µs,IO 至 GND | 0.5 | Ω | ||
| CLINE | 线路电容 | VIO = 0V,f = 1MHz,Vp-p = 30mV | 50 | 80 | pF | |