ZHCSXQ8 January 2025 TSM36A-Q1
PRODUCTION DATA
TSM36A-Q1 是一款 36V、单向 TVS 保护二极管,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSM36A-Q1 可将高达 41A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。
此外,TSM36A-Q1 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏电流和电容都非常低,可有效减少保护线路所受影响。