ZHCSXQ7B October 2005 – January 2025 SN74AHC573-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | 负载 电容 | TA = 25°C | -40℃ 至 125℃ | -40℃ 至 85℃ | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tPLH | D | Q | CL = 50pF | 9.5 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | ns | |
| tPHL | 9.5 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | |||||
| tPLH | LE | Q | CL = 50pF | 10.1 | 15.4 | 1 | 17.5 | 1 | 17.5 | ns | |
| tPHL | 10.1 | 15.4 | 1 | 17.5 | 1 | 17.5 | |||||
| tPZH | OE | Q | CL = 50pF | 9.8 | 15 | 1 | 17 | 1 | 17 | ns | |
| tPZL | 9.8 | 15 | 1 | 17 | 1 | 17 | |||||
| tPHZ | OE | Q | CL = 50pF | 10.7 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | ns | |
| tPLZ | 10.7 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | |||||