ZHCSXQ6G April   1998  – January 2025 SN74LV163A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  电气特性
    6. 4.6  时序要求,VCC = 2.5V ± 0.2V
    7. 4.7  时序要求,VCC = 3.3V ± 0.3V
    8. 4.8  时序要求,VCC = 5V ± 0.5V
    9. 4.9  开关特性,VCC = 2.5V ± 0.2V
    10. 4.10 开关特性,VCC = 3.3V ± 0.3V
    11. 4.11 开关特性,VCC = 5V ± 0.5V
    12. 4.12 噪声特性
    13. 4.13 工作特性
    14. 4.14 典型的清零、预设、计数和抑制序列
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

概述

LV163A 器件是一款 4 位同步二进制计数器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

这些可预置的同步计数器具有内部进位超前功能,适用于高速计数设计。'LV163A 器件为 4 位二进制计数器。同步操作是通过让所有触发器同时计时来实现,这样输出变化就能与计数使能 (ENP、ENT) 输入和内部门控的指示相互同步。这个运行模式消除了通常与同步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。缓冲时钟 (CLK) 输入在时钟波形的上升沿(正向)触发四个触发器。

这些计数器完全可编程;这意味着它们可以预设为 0 到 9 或者 0 到 15 之间的任何数字。由于预置是同步的,当负载输入端设为低电平时,会禁用计数器,并导致输出与下一个时钟脉冲后的设置数据一致,而无论使能输入端的电平如何。

LV163A 器件的清零功能是同步的。当清零 (CLR) 输入端为低电平时,在 CLK 下一次从低到高转换后,所有四个触发器输出都会设为低电平,无论使能输入端的电平如何。通过将 Q 输出解码为所需的最大计数,同步清零功能可以轻松修改计数长度。用于解码的栅极的低电平有效输出连接到 CLR,以将计数器同步清零至 0000 (LLLL)。

进位超前电路支持将级联计数器用于 n 位同步应用,而无需额外的选通。ENP、ENT 和纹波进位输出 (RCO) 对于实现此函数非常重要。ENP 和 ENT 都必须为高电平才能计数,并且 ENT 被前馈以启用 RCO。启用 RCO 会在计数达到最大值(9 或 15 且 QA 处于高电平)时产生高电平脉冲。这个高电平溢出纹波进位脉冲可用于启用连续级联级。无论 CLK 电平如何,都允许在 ENP 或 ENT 上进行转换。

这些计数器具有一个完全独立的时钟电路。改变运行模式的控制输入(ENP、ENT 或 LOAD)上的变化对于计数器在计时发生前的内容没有影响。计数器的功能(无论是启用、禁用、加载还是计数)只能由符合稳定设置和保持时间要求的条件控制。

这些器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。